Puntalino In bobina

Codice prodotto: AS 4051605

Con collare in plastica.

Codice prodotto:
AS 4051605
Descrizione prodotto
Con collare in plastica.
Dati tecnici
Resistenza al calore fino a 105 °C
Materiale
Rame elettrolitico (E-Cu) con zincatura galvanica
Collare in plastica: polipropilene
Colore
blu
Lunghezza
10 mm
AWG
14
Diametro interno
4,2 mm
Per sezione trasversale
2,5 mm²
Colore DIN
Nota
Con certificazione UL in combinazione con i relativi utensili, come ad esempio le macchine crimpatrici automatiche.
Norme
AEH DIN 46228
Formato di consegna
In bobina
Confezione
3.000 pz.
Peso netto
3 kg
Codice tariffa doganale
85369010
EAN
4028177938649
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Descrizione prodotto
Puntalino 2,5 mm2 x 10 mm AWG 14
Approvazioni
UL + C-UL (listed)