Svolgitore per il caricamento delle cordine. Ideale per cordine su bobine o da cartoni.
- Codice prodotto:
- AS 4050463
- Descrizione prodotto
- Svolgitore per il caricamento delle cordine. Ideale per cordine su bobine o da cartoni.
- Vantaggi
- Facilita l'estrazione e lo svolgimento delle cordine elettriche
- Dati tecnici
- Diametro bobina ≤ 300 mm
- Larghezza bobina ≤ 200 mm
- Cono di attacco 15 - 23 mm
- Dimensioni scatola 240 x 250 x 150 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 4 kg
- Peso lordo
- 4,24 kg
- Codice tariffa doganale
- 84799070
- EAN
- 4028177804883
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36659090
- Descrizione prodotto
- Bobina porta cavi