- Codice prodotto:
- AS 4052107
- Esecuzione
- Isolato 1000 V
per viti con intaglio
- Descrizione prodotto
- Con impugnatura lunga e sottile e lama ad alte prestazioni provvista di isolamento a ingombro ridotto.
- Vantaggi
- Impugnatura ergonomica per l'applicazione di una forza minima
- Impugnatura con protezione anti-rollio e chiara indicazione della misura delle viti
- Punta brunita di colore nero per una maggiore precisione e adattabilità
- Impugnatura e isolamento fino al 30% e al 50% più sottili rispetto a utensili simili
- Maggiore coppia e minor sforzo grazie all'impugnatura ergonomica
- Materiale
- Lama: lega al cromo-molibdeno-vanadio
Parte interna impugnatura: plastica dura
Impugnatura: plastica morbida altamente flessibile
- Colore
- Maniglia: antracite e Rittal Power Pink
- Diametro lame
- 6,5 mm
- Lunghezza lame
- 125 mm
- Lama (larghezza x spessore)
- 6,5 x 1,2 mm
- Punta tipo
- SL
- Diametro impugnatura
- 27 mm
- Lunghezza impugnatura
- 115 mm
- Norme
- IEC 60 900
- Confezione
- 3 pz.
- Codice tariffa doganale
- 82054000
- EAN
- 4028177807242
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000158
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Descrizione prodotto
-
Cacciavite isolato taglio 6,5X1,2