Set di cacciaviti.
- Codice prodotto:
- AS 4052202
- Esecuzione
- senza isolamento
- Descrizione prodotto
- Set di cacciaviti.
- Vantaggi
- Impugnatura ergonomica per l'applicazione di una forza minima
- Impugnatura con protezione anti-rollio e chiara indicazione della misura delle viti
- Punta brunita di colore nero per una maggiore precisione e adattabilità
- Materiale
- Lama: lega al cromo-molibdeno-vanadio
Parte interna impugnatura: plastica dura
Impugnatura: plastica morbida altamente flessibile - Colore
- Maniglia: antracite e Rittal Power Pink
- Parti incluse nella fornitura
- Set da 5 pezzi
- Punta tipo
- TX 10
- TX 15
- TX 20
- TX 25
- TX 30
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,4 kg
- Peso lordo
- 0,455 kg
- Codice tariffa doganale
- 82054000
- EAN
- 4028177807334
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Descrizione prodotto
- Set cacciaviti non isolati TX