Portainserti facilmente adattabile con impugnatura ergonomica.
- Codice prodotto:
- AS 4053300
- Descrizione prodotto
- Portainserti facilmente adattabile con impugnatura ergonomica.
- Vantaggi
- Magnete ultraforte per una tenuta ottimale
- Concentricità ad alta precisione
- Impugnatura con protezione anti-rollio
- Dati tecnici
- Adattatore per utensile C 6,3 (¼")
- Adattatore per utensile E 6,3 (¼")
- Materiale
- Parte interna impugnatura: plastica dura
Impugnatura: plastica morbida altamente flessibile - Colore
- Maniglia: antracite e Rittal Power Pink
- Diametro lame
- 6,3 mm
- Lunghezza lame
- 100 mm
- Diametro impugnatura
- 33 mm
- Lunghezza impugnatura
- 101 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,1 kg
- Peso lordo
- 0,105 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177807532
- ETIM 9
- EC002118
- ETIM 8
- EC002118
- ECLASS 8.0
- 21040411
- Descrizione prodotto
- Cacciavite porta inserti