Cacciavite ergonomico, per un minore sforzo nell'utilizzo.
- Codice prodotto:
- AS 4052031
- Esecuzione
- per viti a croce Phillips
- Descrizione prodotto
- Cacciavite ergonomico, per un minore sforzo nell'utilizzo.
- Vantaggi
- Impugnatura con protezione anti-rollio e chiara indicazione della misura delle viti
- Punta brunita di colore nero per una maggiore precisione e adattabilità
- Maggiore coppia e minor sforzo grazie all'impugnatura ergonomica
- Materiale
- Lama: lega al cromo-molibdeno-vanadio
Parte interna impugnatura: plastica dura
Impugnatura: plastica morbida altamente flessibile - Colore
- Maniglia: antracite e Rittal Power Pink
- Diametro lame
- 4,5 mm
- Lunghezza lame
- 80 mm
- Punta tipo
- PH 1
- Diametro impugnatura
- 30 mm
- Lunghezza impugnatura
- 94 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,05 kg
- Peso lordo
- 0,054 kg
- Codice tariffa doganale
- 82054000
- EAN
- 4028177807129
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Descrizione prodotto
- Cacciavite non isolato a croce PH1