Inserto cacciavite con albero lungo ideale per applicazioni industriali.
- Codice prodotto:
- AS 4053045
- Esecuzione
- per TX
- Descrizione prodotto
- Inserto cacciavite con albero lungo ideale per applicazioni industriali.
- Vantaggi
- Durezza e coppia elevate
- Dati tecnici
- Adattatore per utensile E 6,3 (¼")
- Materiale
- Acciaio specifico per utensili di alta qualità
- Diametro lame
- 6,3 mm
- Punta tipo
- TX 27
- Lunghezza
- 73 mm
- Confezione
- 3 pz.
- Peso netto
- 0,03 kg
- Peso lordo
- 0,045 kg
- Codice tariffa doganale
- 82079030
- EAN
- 4028177807501
- ETIM 9
- EC002118
- ETIM 8
- EC003864
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Descrizione prodotto
- Set punte Torx TX27