Set di cacciaviti. Con impugnatura lunga e sottile e punta con isolamento "slim" non rimovibile per operare in spazi ristretti.
- Codice prodotto:
- AS 4052211
- Esecuzione
- Isolato 1000 V
- Descrizione prodotto
- Set di cacciaviti. Con impugnatura lunga e sottile e lame ad alte prestazioni provviste di isolamento a ingombro ridotto.
- Vantaggi
- Impugnatura ergonomica per l'applicazione di una forza minima
- Impugnatura con protezione anti-rollio e chiara indicazione della misura delle viti
- Punta brunita di colore nero per una maggiore precisione e adattabilità
- Impugnatura e isolamento fino al 30% e al 50% più sottili rispetto a utensili simili
- Materiale
- Lama: lega al cromo-molibdeno-vanadio
Parte interna impugnatura: plastica dura
Impugnatura: plastica morbida altamente flessibile - Colore
- Maniglia: antracite e Rittal Power Pink
- Parti incluse nella fornitura
- Set da 5 cacciaviti
- Punta tipo
- SL 3 x 0,5 mm
- SL 4 x 0,8 mm
- SL 5,5 x 1 mm
- PZ 1
- PZ 2
- Norme
- IEC 60 900
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,37 kg
- Peso lordo
- 0,385 kg
- Codice tariffa doganale
- 82054000
- EAN
- 4028177807358
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Descrizione prodotto
- Set cacciaviti isolati PH/TX
- Approvazioni
- VDE