Supporto magnetico con codolo esagonale per una tenuta sicura degli inserti.
- Codice prodotto:
- AS 4053310
- Descrizione prodotto
- Supporto magnetico con codolo esagonale per un fissaggio sicuro degli inserti.
- Vantaggi
- Magnete ultraforte per una tenuta ottimale
- Concentricità ad alta precisione
- Dati tecnici
- Adattatore per utensile E 6,3 (¼")
- Materiale
- Acciaio specifico per utensili di alta qualità
- Diametro lame
- 6,3 mm
- Lunghezza lame
- 47 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,01 kg
- Peso lordo
- 0,018 kg
- Codice tariffa doganale
- 85051190
- EAN
- 4028177807549
- ETIM 9
- EC002118
- ETIM 8
- EC002118
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Descrizione prodotto
- Riduttore magnetico