Set di inserti (7 pezzi) di qualità con albero corto e supporto magnetico.
- Codice prodotto:
- AS 4053420
- Descrizione prodotto
- Set di inserti (7 pezzi) di qualità con albero corto e supporto magnetico.
- Vantaggi
- Utilizzo con una mano
- Funzionamento come cacciavite ausiliario
- Dati tecnici
- Adattatore per utensile C 6,3 (¼")
- Parti incluse nella fornitura
- Set da 6 inserti
Portainserti - Punta tipo
- TX 25
- TX 30
- TX 40
- PH 1
- PH 2
- PH 3
- Lunghezza
- 25 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,08 kg
- Peso lordo
- 0,085 kg
- Codice tariffa doganale
- 82079030
- EAN
- 4028177807570
- ETIM 9
- EC003864
- ETIM 8
- EC003864
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Descrizione prodotto
- BIT Set TX/PH CORTE