Set di attrezzi da 13 pezzi con comoda impugnatura staccabile.
- Codice prodotto:
- AS 4053450
- Descrizione prodotto
- Set di attrezzi da 13 pezzi con comoda impugnatura staccabile.
- Dati tecnici
- PH 1 - SL 4 x 0,8 mm
- PH 2 - PH 3
- PZ 1 - SL 5 x 0,8 mm
- PZ 2 - SL 6 x 1 mm
- PZ 3 - SL 7 x 1,2 mm
- TX 6 - TX 7
- TX 8 - TX 9
- TX 10 - TX 15
- TX 20 - TX 25
- TX 30 - TX 40
- Esagono cavo 3 mm - Esagono cavo 4 mm
- Esagono cavo 5 mm - Esagono cavo 6 mm
- Materiale
- Lama: lega al cromo-molibdeno-vanadio
Parte interna impugnatura: plastica dura
Impugnatura: plastica morbida altamente flessibile - Colore
- Maniglia: RAL 7016 e RAL 35745
- Parti incluse nella fornitura
- Supporto portalama combinato: cacciavite e impugnatura a T
12 lame con 2 punte ciascuna
Custodia - Lunghezza lame
- 160 mm
- Diametro impugnatura
- 39 mm
- Lunghezza impugnatura
- 105 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,03 kg
- Peso lordo
- 1,069 kg
- Codice tariffa doganale
- 82054000
- EAN
- 4028177809536
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Descrizione prodotto
- Set cacciavite non isolato con 13 punte