Per la lavorazione di puntalini senza collari isolanti in conformità alla norma DIN 46228, parte 1 e puntalini con collari isolanti secondo DIN 46228, parte 4.
- Codice prodotto:
- AS 4054030
- Esecuzione
- assiale
- Descrizione prodotto
- Per la lavorazione di puntalini senza collari isolanti in conformità alla norma DIN 46228, parte 1 e puntalini con collari isolanti secondo DIN 46228, parte 4.
- Vantaggi
- Montaggio frontale o laterale dei puntalini tramite manopola girevole
- Minimo sforzo per i cavi con ampia sezione
- Compressione elevata e uniforme
- Nottolino sbloccabile
- Autoregolazione
- Materiale
- Acciaio specifico per utensili di alta qualità
- Superficie
- Brunita, nera, opaca
- Colore
- Maniglia: antracite e Rittal Power Pink
- Compressione
- Crimpatura trapezoidale
- Posizione del guidacavi
- anteriore e posteriore
- Dimensioni
- Lunghezza: 180 mm
- AWG
- 26 ‐ 8
- Per sezione trasversale
- 0,14 ‐ 10 mm²
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,35 kg
- Peso lordo
- 0,388 kg
- Codice tariffa doganale
- 82032000
- EAN
- 4028177955936
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Descrizione prodotto
- Crimpatrice manuale FLEX 0,14 10mmq