Per il taglio di piccole barre delle sezioni pretranciate o dei listelli di separazione in lamiera d'acciaio dei componenti interni Ri4Power (ad es. divisori per scomparti funzionali) o per il taglio di sottili fogli di lamiera d'acciaio, alluminio o rame fino a 1,2 mm di spessore.
- Codice prodotto:
- AS 4054870
- Esecuzione
- assiale
- Descrizione prodotto
- Per il taglio di piccole barre delle sezioni pretranciate o dei listelli di separazione in lamiera d'acciaio dei componenti interni Ri4Power (ad es. divisori per scomparti funzionali) o per il taglio di sottili fogli di lamiera d'acciaio, alluminio o rame fino a 1,2 mm di spessore.
- Vantaggi
- Taglio di materiali senza deformazione
- Bordi di taglio puliti, nessuna rilavorazione del profilo tagliato
- Facile movimentazione
- Impugnatura ergonomica e antiscivolo per la massima praticità di utilizzo
- Materiale
- Corpo utensile: acciaio speciale, laminato, temprato in olio
- Colore
- Maniglia: antracite e Rittal Power Pink
- Parti incluse nella fornitura
- Troncatrice traversa di separazione incl. limitatore trucioli
- Adatto per nr. d'ord.
- 9683.006
- 9683.008
- 9683.016
- 9683.018
- 9683.036
- 9683.038
- 9680.005
- 9680.025
- 9680.207
- 9680.227
- 9683.406
- 9683.408
- 9683.426
- 9683.428
- 9683.444
- 9683.446
- 9683.448
- 9683.464
- 9683.466
- 9683.468
- 9683.484
- 9683.486
- 9683.488
- Dimensioni
- Lunghezza: 280 mm
- Materiale lavorabile
- Lamiera d'acciaio
- Alluminio
- Rame
- Plastica
- Spessore max. lavorabile lamiera di acciaio
- 1,2 mm
- Spessore max. lavorabile alluminio
- 1,2 mm
- Spessore massimo del materiale lavorabile in plastica
- 2 mm
- Larghezza di taglio
- 2,7 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,5 kg
- Peso lordo
- 0,54 kg
- Codice tariffa doganale
- 82032000
- EAN
- 4028177955929
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Descrizione prodotto
- Divisorio