Per la lavorazione di connettori femmina piatti non isolati
- Codice prodotto:
- AS 4054080
- Esecuzione
- radiale
- Descrizione prodotto
- Per la lavorazione di spine femmina piatte prive di isolamento.
- Vantaggi
- Nottolino sbloccabile
- Matrici contrassegnate per una lavorazione precisa delle sezioni trasversali corrispondenti
- Materiale
- Acciaio specifico per utensili di alta qualità
- Superficie
- Cromata opaca
- Colore
- Maniglia: antracite e Rittal Power Pink
- Compressione
- Crimpatura B
- Dimensioni
- Larghezza: 18 mm
Altezza: 59 mm
Lunghezza: 198 mm - AWG
- 26 ‐ 16
- Per sezione trasversale
- 0,1 ‐ 1,5 mm²
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,433 kg
- Peso lordo
- 0,443 kg
- Codice tariffa doganale
- 82032000
- EAN
- 4028177807662
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Descrizione prodotto
- Crimpatrice manuale 0,1-1,5 FASTON NON IS.