Per spelare cavi e fili. Con regolazione automatica, impugnatura ergonomica e lama intercambiabile.
- Codice prodotto:
- AS 4054305
- Descrizione prodotto
- Per spelare cavi e fili. Con regolazione automatica, impugnatura ergonomica e lama intercambiabile.
- Vantaggi
- Battuta regolabile in modo flessibile in base alla lunghezza di spelatura
- Pratico tagliacavi integrato
- Meccanismo di regolazione automatica per isolamenti e conduttori di vari diametri
- Matrici compatibili con tutti i tipi di pinza e sostituibili in pochi semplici passaggi
- Impugnatura bicomponente con parte morbida antiscivolo
- Colore
- Maniglia: antracite e Rittal Power Pink
- Dimensioni
- Larghezza: 20 mm
Altezza: 90 mm
Lunghezza: 191 mm - AWG
- 12 ‐ 5
- Per sezione trasversale
- 4 ‐ 16 mm²
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,17 kg
- Peso lordo
- 0,18 kg
- Codice tariffa doganale
- 82032000
- EAN
- 4028177807716
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Descrizione prodotto
- Spelafili manuale 0,1-4