Per conduttori in rame e alluminio
- Codice prodotto:
- AS 4054660
- Esecuzione
- radiale
- Descrizione prodotto
- Per conduttori in rame e alluminio.
- Vantaggi
- Impugnatura ergonomica e antiscivolo per la massima praticità di utilizzo
- Materiale
- Acciaio specifico per utensili di alta qualità
- Colore
- Maniglia: antracite e Rittal Power Pink
- Norme
- Isolato 1000 V
- VDE
- Dimensioni
- Larghezza: 50 mm
Lunghezza: 180 mm - Per sezione trasversale
- 0,5 ‐ 50 mm²
- Per cavi di Ø
- 18 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,29 kg
- Peso lordo
- 0,299 kg
- Codice tariffa doganale
- 82032000
- EAN
- 4028177807839
- ETIM 9
- EC000165
- ETIM 8
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21049011
- Descrizione prodotto
- Tronchese 0,5-50
- Approvazioni
- VDE