Con testa a punta, lame inclinate di 21° e leggero smusso
- Codice prodotto:
- AS 4054750
- Descrizione prodotto
- Con testa a punta, lame inclinate di 21° e leggero smusso.
- Vantaggi
- Apertura semplice e uniforme grazie all'apposita molla
- Impugnatura ergonomica
- Snodo passante per un'elevata stabilità e una progressione ottimale della forza
- Materiale
- Acciaio specifico per utensili di alta qualità
- Superficie
- Lucidata e lubrificata
- Colore
- Maniglia: antracite e Rittal Power Pink
- Dimensioni
- Lunghezza: 115 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,08 kg
- Peso lordo
- 0,088 kg
- Codice tariffa doganale
- 82032000
- EAN
- 4028177807853
- ETIM 9
- EC000165
- ETIM 8
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21043711
- Descrizione prodotto
- Tronchese PER elettronica