Per conduttori in rame e alluminio.
- Codice prodotto:
- AS 4054600
- Esecuzione
- assiale
- Descrizione prodotto
- Per conduttori in rame e alluminio.
- Vantaggi
- Taglio netto e preciso nel lungo periodo
- Impugnatura ergonomica e antiscivolo per la massima praticità di utilizzo
- Materiale
- Acciaio specifico per utensili di alta qualità
- Superficie
- Cromata opaca
- Colore
- Maniglia: antracite e Rittal Power Pink
- Norme
- Isolato 1000 V
- VDE
- Dimensioni
- Lunghezza: 160 mm
- Per cavi di Ø
- 0,2 ‐ 11 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,243 kg
- Peso lordo
- 0,253 kg
- Codice tariffa doganale
- 82032000
- EAN
- 4028177807815
- ETIM 9
- EC000165
- ETIM 8
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21043711
- Descrizione prodotto
- Tronchese 0,2-11
- Approvazioni
- VDE