Per tagliare rame, allumino, fibre di kevlar e plastica.
- Codice prodotto:
- AS 4054700
- Descrizione prodotto
- Per tagliare rame, allumino, fibre di kevlar e plastica.
- Vantaggi
- Taglio ottimale grazie alla microdentatura nell'area di taglio
- Impugnatura ergonomica
- Impugnatura bicomponente con parte morbida antiscivolo
- Giunto a vite regolabile
- Materiale
- Acciaio specifico per utensili di alta qualità
- Superficie
- Levigata
- Colore
- Maniglia: antracite e Rittal Power Pink
- Dimensioni
- Lunghezza: 160 mm
- Per cavi di Ø
- 0,1 ‐ 3,7 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,1 kg
- Peso lordo
- 0,107 kg
- Codice tariffa doganale
- 82032000
- EAN
- 4028177807846
- ETIM 9
- EC000165
- ETIM 8
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21044719
- Descrizione prodotto
- Forbici elettricista