Con superficie di presa dentata e chiave ad anello integrata da M8 a M10
- Codice prodotto:
- AS 4054800
- Descrizione prodotto
- Con superficie di presa dentata e chiave ad anello M8-M10 integrata.
- Vantaggi
- Impugnatura ergonomica e antiscivolo per la massima praticità di utilizzo
- Elevato rapporto di trasmissione per buone prestazioni di tenuta e taglio
- Applicazione di una forza minima
- Materiale
- Acciaio specifico per utensili di alta qualità
- Superficie
- Cromata opaca
- Colore
- Maniglia: antracite e Rittal Power Pink
- Norme
- Isolato 1000 V
- VDE
- Dimensioni
- Lunghezza: 180 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,289 kg
- Peso lordo
- 0,299 kg
- Codice tariffa doganale
- 82032000
- EAN
- 4028177807860
- ETIM 9
- EC000836
- ETIM 8
- EC000836
- ECLASS 8.0
- 21043809
- Descrizione prodotto
- Pinza MULTIUSO
- Approvazioni
- VDE