Con superficie di presa dentata
- Codice prodotto:
- AS 4054850
- Descrizione prodotto
- Con superficie di presa dentata.
- Vantaggi
- Impugnatura ergonomica e antiscivolo per la massima praticità di utilizzo
- Materiale
- Acciaio specifico per utensili di alta qualità
- Superficie
- Cromata opaca
- Colore
- Maniglia: antracite e Rittal Power Pink
- Norme
- Isolato 1000 V
- VDE
- Dimensioni
- Lunghezza: 200 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,21 kg
- Peso lordo
- 0,215 kg
- Codice tariffa doganale
- 82032000
- EAN
- 4028177807877
- ETIM 9
- EC000835
- ETIM 8
- EC000835
- ECLASS 8.0
- 21043816
- Descrizione prodotto
- Pinza BECCHI
- Approvazioni
- VDE