Per la lavorazione di puntalini senza collari isolanti in conformità alla norma DIN 46228, parte 1 e puntalini con collari isolanti secondo DIN 46228, parte 4.
- Codice prodotto:
- AS 4054001
- Esecuzione
- radiale
- Descrizione prodotto
- Per la lavorazione di puntalini senza collari isolanti in conformità alla norma DIN 46228, parte 1 e puntalini con collari isolanti secondo DIN 46228, parte 4.
- Vantaggi
- Minimo sforzo per i cavi con ampia sezione
- Compressione elevata e uniforme
- Matrici contrassegnate per una lavorazione precisa delle sezioni trasversali corrispondenti
- Nottolino sbloccabile
- Materiale
- Acciaio specifico per utensili di alta qualità
- Superficie
- Cromata opaca
- Colore
- Maniglia: antracite e Rittal Power Pink
- Compressione
- Crimpatura quadrata
- Posizione del guidacavi
- frontale
- Dimensioni
- Altezza: 59 mm
Lunghezza: 198 mm - AWG
- 22 ‐ 10
- Per sezione trasversale
- 0,5 ‐ 6 mm²
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,452 kg
- Peso lordo
- 0,462 kg
- Codice tariffa doganale
- 82032000
- EAN
- 4028177807594
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Descrizione prodotto
- Crimpatrice manuale 0,5-6 puntali IS.