Per la lavorazione di puntalini privi di isolamento
- Codice prodotto:
- AS 4054024
- Esecuzione
- assiale
- Descrizione prodotto
- Per la lavorazione di capicorda privi di isolamento.
- Vantaggi
- Nottolino sbloccabile
- Il meccanismo a leva ottimizzato richiede forze di attuazione minime, anche nel caso di ampie sezioni trasversali
- Materiale
- Acciaio specifico per utensili di alta qualità
- Superficie
- Cromata opaca
- Colore
- Maniglia: antracite e Rittal Power Pink
- Compressione
- Crimpatura a impronta
- Dimensioni
- Altezza: 68 mm
Lunghezza: 256 mm - AWG
- 8 ‐ 4
- Per sezione trasversale
- 10 ‐ 25 mm²
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,52 kg
- Peso lordo
- 0,67 kg
- Codice tariffa doganale
- 82032000
- EAN
- 4028177807655
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Descrizione prodotto
- Crimpatrice manuale 10-25 occhielli NON IS.