Per rimuovere la guaina isolante di cavi di installazione e fili.
- Codice prodotto:
- AS 4054400
- Descrizione prodotto
- Per rimuovere la guaina isolante di cavi di installazione e fili.
- Colore
- Maniglia: antracite e Rittal Power Pink
- Dimensioni
- Larghezza: 39,8 mm
Altezza: 18,5 mm
Lunghezza: 90,5 mm - Per cavi di Ø
- 2,5 ‐ 11 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,033 kg
- Peso lordo
- 0,043 kg
- Codice tariffa doganale
- 82032000
- EAN
- 4028177807730
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Descrizione prodotto
- Spelacavi manuale 2,5-11