Pinza per crimpature quadrate o esagonali per la lavorazione di puntalini senza collare isolante in conformità alla norma DIN 46228, parte 1, e di puntalini con collare isolante secondo DIN 46228, parte 4.
- Codice prodotto:
- AS 4054003
- Esecuzione
- assiale
- Descrizione prodotto
- Per la lavorazione di puntalini senza collari isolanti in conformità alla norma DIN 46228, parte 1 e puntalini con collari isolanti secondo DIN 46228, parte 4.
- Vantaggi
- Minimo sforzo per i cavi con ampia sezione
- Compressione elevata e uniforme
- Nottolino sbloccabile
- Autoregolazione
- Materiale
- Acciaio specifico per utensili di alta qualità
- Superficie
- Cromata opaca
- Colore
- Maniglia: antracite e Rittal Power Pink
- Compressione
- Crimpatura esagonale
- Posizione del guidacavi
- laterale
- Dimensioni
- Lunghezza: 176 mm
- AWG
- 26 ‐ 8
- Per sezione trasversale
- 0,14 ‐ 10 mm²
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,4 kg
- Peso lordo
- 0,455 kg
- Codice tariffa doganale
- 82032000
- EAN
- 4028177930964
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Descrizione prodotto
- Pinza crimpatrice per punt. esagonali 0,14