Set di punzoni con lame (metrico) per acciaio inox, con 3 lame

Codice prodotto: AS 4055180

Per la punzonatura di fori rotondi

Codice prodotto:
AS 4055180
Esecuzione
Con 3 lame
Descrizione prodotto
Per la punzonatura di fori rotondi. Il punzone può essere utilizzato con una chiave o una punzonatrice idraulica.
Parti incluse nella fornitura
5 matrici
5 punzoni
Valigetta in plastica
Materiale lavorabile
Acciaio inox
Per filettatura
M16
M20
M25
M32
M40
Nota
In caso di utilizzo con chiavi, sono richieste viti di trazione con cuscinetti a sfera
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,849 kg
Peso lordo
1,098 kg
Codice tariffa doganale
82073010
EAN
4028177808171
ETIM 9
EC002121
ETIM 8
EC002121
ECLASS 8.0
21049047
Descrizione prodotto
Set punzone lam. INOX M16-M40
Documentazione
Istruzioni