Per la punzonatura di fori quadrati
- Codice prodotto:
- AS 4055346
- Descrizione prodotto
- Per la punzonatura di fori quadrati. Il punzone può essere utilizzato con una punzonatrice idraulica.
- Vantaggi
- Con espulsione laterale dei pezzi di scarto
- Matrice antincastro
- Parti incluse nella fornitura
- Matrice
Punzone
Tirante
Controdado
Valigetta in plastica - Materiale lavorabile
- Lamiera d'acciaio
- Spessore max. lavorabile lamiera di acciaio
- 3 mm
- Azionamento idraulico
- Sì
- Punzone □
- 46 x 46 mm
- Dimensioni
- Larghezza: 46 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,536 kg
- Peso lordo
- 2,381 kg
- Codice tariffa doganale
- 82073010
- EAN
- 4028177808416
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Descrizione prodotto
- Punzone quad. lam. acciaio 46X46
- Documentazione
- Istruzioni