Per la punzonatura di fori rettangolari per connettori
- Codice prodotto:
- AS 4055473
- Descrizione prodotto
- Per la punzonatura di fori rettangolari per connettori. Il punzone può essere utilizzato con una chiave o una punzonatrice idraulica.
- Vantaggi
- Con espulsione laterale dei pezzi di scarto
- Matrice antincastro
- Assi anti-torsione per punzoni e matrici utilizzati come tiranti.
- Parti incluse nella fornitura
- Matrice
Punzone
Tirante
Controdado
Dado di compressione con cuscinetto a sfera
Adattatore per sistema idraulico
Valigetta in plastica - Materiale lavorabile
- Lamiera d'acciaio
- Acciaio inox
- Spessore max. lavorabile acciaio inox
- 1,25 mm
- Spessore max. lavorabile lamiera di acciaio
- 1,75 mm
- Punzone ▭
- 58,4 x 11,3 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,695 kg
- Peso lordo
- 0,873 kg
- Codice tariffa doganale
- 82073010
- EAN
- 4028177808584
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Descrizione prodotto
- Hole punch, sub-D for sheet steel and stainless steel
- Documentazione
- Istruzioni