Per la punzonatura di fori rotondi
- Codice prodotto:
- AS 4055128
- Esecuzione
- Con 3 lame
- Descrizione prodotto
- Per la punzonatura di fori rotondi. Il punzone può essere utilizzato con una chiave o una punzonatrice idraulica.
- Parti incluse nella fornitura
- Matrice
Punzone - Materiale lavorabile
- Acciaio inox
- Spessore max. lavorabile acciaio inox
- 2,5 mm
- Diametro foro
- 28,3 mm
- Nota
- In caso di utilizzo con chiavi, sono richieste viti di trazione con cuscinetti a sfera
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.663
- Vite di trazione (Ø x L)
- 19 x 55 mm
- Diametro vite a trazione idraulica
- 19 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,157 kg
- Peso lordo
- 0,181 kg
- Codice tariffa doganale
- 82073010
- EAN
- 4028177808034
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Descrizione prodotto
- Punzone lam. INOX PG21
- Documentazione
- Istruzioni