Per la punzonatura di fori con contorno speciale
- Codice prodotto:
- AS 4055440
- Esecuzione
- con nasello di 3 mm
- Descrizione prodotto
- Per la punzonatura di fori con contorno speciale. Il punzone può essere utilizzato con una chiave o una punzonatrice idraulica.
- Vantaggi
- Con espulsione laterale dei pezzi di scarto
- Matrice antincastro
- Parti incluse nella fornitura
- Matrice
Punzone
Tirante
Controdado
Dado di compressione con cuscinetto a sfera
Adattatore per sistema idraulico
Valigetta in plastica - Materiale lavorabile
- Lamiera d'acciaio
- Spessore max. lavorabile lamiera di acciaio
- 2 mm
- Diametro foro
- 22,5 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,727 kg
- Peso lordo
- 0,757 kg
- Codice tariffa doganale
- 82073010
- EAN
- 4028177808492
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Descrizione prodotto
- Punzone speciale lam. acciaio
- Documentazione
- Istruzioni