Per la punzonatura di fori rettangolari per connettori
- Codice prodotto:
- AS 4055465
- Descrizione prodotto
- Per la punzonatura di fori rettangolari per connettori. Il punzone può essere utilizzato con una punzonatrice idraulica.
- Vantaggi
- Con espulsione laterale dei pezzi di scarto
- Matrice antincastro
- Con la compressione del punzone e della matrice, sulla lamiera interposta vengono praticati i fori di montaggio dei connettori
- Parti incluse nella fornitura
- Matrice
Punzone
Tirante
Controdado - Materiale lavorabile
- Lamiera d'acciaio
- Spessore max. lavorabile lamiera di acciaio
- 2 mm
- Punzone ▭
- 36 x 112 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 3,84 kg
- Peso lordo
- 4,7 kg
- Codice tariffa doganale
- 82073010
- EAN
- 4028177808546
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Descrizione prodotto
- Punzone lam. acciaio conn. 36X112
- Documentazione
- Istruzioni