Pratico set con punzonatrice idraulica manuale e punzoni per lamiera di acciaio. Spessore massimo del materiale di 2 o 3 mm.
- Codice prodotto:
- AS 4055070
- Esecuzione
- Questo set contiene i punzoni standard per lamiera da M16 a M63.
- Descrizione prodotto
- Pratico set con punzonatrice idraulica manuale e punzoni per lamiera di acciaio. Spessore massimo del materiale di 2 o 3 mm.
- Vantaggi
- Maggiore durata degli utensili grazie alla valvola di sovrapressione integrata
- null
- Parti incluse nella fornitura
- Punzonatrice idraulica manuale, dritta
7 punzoni con 3 lame
Vite idraulica Ø 19 mm
Vite idraulica Ø 9,5/19 mm
Punta HSS Ø 10 mm
Set di bussole distanziatrici (3 pezzi)
Valigetta in plastica - Materiale lavorabile
- Lamiera d'acciaio
- Spessore max. lavorabile lamiera di acciaio
- 2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm - Diametro foro
- 16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm
50,5 mm
63,5 mm - Per filettatura
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- M50
- M63
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 5,3 kg
- Peso lordo
- 5,34 kg
- Codice tariffa doganale
- 82034000
- EAN
- 4028177807945
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Descrizione prodotto
- Set punzoni lam. acciaio M16-M63