Accessorio per punzone. Necessario come elemento di raccordo tra matrice e punzone. Per l'utilizzo con punzonatrice idraulica.
- Codice prodotto:
- AS 4055662
- Descrizione prodotto
- Accessorio per punzone. Utilizzabile come elemento di raccordo tra matrice e punzone.
- Parti incluse nella fornitura
- Adattatore per sistema idraulico
- Nota
- Per l'utilizzo con punzonatrice idraulica
- Diametro vite a trazione idraulica
- 11,1 mm
19 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,103 kg
- Peso lordo
- 0,117 kg
- Codice tariffa doganale
- 73181900
- EAN
- 4028177808973
- ETIM 9
- EC002690
- ETIM 8
- EC002690
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Descrizione prodotto
- Vite tensione idraulica 11,1/19