Per la punzonatura semplice e rapida in corrispondenza di scanalature. Consente il fissaggio antitorsione di pulsanti, interruttori e strumenti senza dover rifinire preventivamente le scanalature. Possibilità di praticare scanalature da 3,2 mm e 4,8 mm.
- Codice prodotto:
- AS 4055690
- Descrizione prodotto
- Per la punzonatura semplice e rapida in corrispondenza di scanalature. Non richiede la rifinitura delle scanalature per il fissaggio di pulsanti, interruttori e strumenti in modo da evitarne la rotazione. Possibilità di praticare scanalature da 3,2 mm e 4,8 mm.
- Vantaggi
- Lunga durata
- Punzone e matrice in acciaio temprato specifico per utensili
- Meccanismo a leva per una punzonatura agevole
- Materiale
- Maniglia: con rivestimento in plastica
- Spessore max. lavorabile lamiera di acciaio
- 2 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,3 kg
- Peso lordo
- 1,317 kg
- Codice tariffa doganale
- 82032000
- EAN
- 4028177809017
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Descrizione prodotto
- Pinza PER PUNZONI