Per la punzonatura di fori rotondi
- Codice prodotto:
- AS 4055581
- Esecuzione
- Con 3 lame
- Descrizione prodotto
- Parti incluse nella fornitura
- 6 matrici
6 punzoni
Vite di trazione con cuscinetto a sfera Ø 6 x 40 mm
Vite di trazione con cuscinetto a sfera Ø 9,5 x 50 mm
Vite di trazione con cuscinetto a sfera Ø 19 x 55 mm
Punta HSS Ø 10 mm
1 barattolo di pasta lubrificante
Valigetta in plastica - Materiale lavorabile
- Lamiera d'acciaio
- Spessore max. lavorabile lamiera di acciaio
- 1,5 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm - Diametro foro
- 12,5 mm
16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm - Per filettatura
- M12
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- Nota
- In caso di utilizzo con chiavi, sono richieste viti di trazione con cuscinetti a sfera
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.660
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.663
- 4055.663
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2,2 kg
- Peso lordo
- 2,256 kg
- Codice tariffa doganale
- 82073010
- EAN
- 4028177808843
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21044719
- Descrizione prodotto
- Set STAMP PUNZ. lam. acciaio M12-M40
- Documentazione
- Istruzioni