Multitool per AX, VX

Codice prodotto: AS 4052000

Utensile multifunzione. Ideale per la movimentazione e il montaggio di contenitori AX e porte VX.

Codice prodotto:
AS 4052000
Descrizione prodotto
Utensile multifunzione. Ideale per la movimentazione e il montaggio di contenitori AX e porte VX.
Dati tecnici
Portata max. 40 kg (sollevare la porta)
Funzionamento
Taglio di imballaggi (nastri e pellicole)
Chiave per armadio di comando (doppio pettine)
Montaggio e smontaggio dei perni delle cerniere nei contenitori AX
Arresto porta aperta per contenitori AX in lamiera d'acciaio
Sgancio e aggancio sicuro delle porte VX
Magnete per fissare i disegni alle superfici dell'armadio
Funzione apribottiglie
Materiale
Funzione di sollevamento porta: acciaio inox
Doppio pettine: pressofusione di zinco
Ausilio di montaggio per i perni a cerniera: pressofusione di zinco
Fermo per porta: pressofusione di zinco
Coltello: lama in acciaio inox
Maniglia: plastica
Colore
Maniglia: antracite e Rittal Power Pink
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,3 kg
Peso lordo
0,31 kg
Codice tariffa doganale
82055980
EAN
4028177957572
ETIM 9
EC011837
ETIM 8
EC011837
ECLASS 8.0
21045090
Descrizione prodotto
Multitool AX/VX
Documentazione
Istruzioni