Con collare in plastica.
- Codice prodotto:
- AS 4051548
- Descrizione prodotto
- Con collare in plastica.
- Dati tecnici
- Resistenza al calore fino a 105 °C
- Materiale
- Rame elettrolitico (E-Cu) con zincatura galvanica
Collare in plastica: polipropilene - Colore
- bianco
- Lunghezza
- 8 mm
- AWG
- 20
- Diametro interno
- 2,9 mm
- Per sezione trasversale
- 0,5 mm²
- Colore DIN
- Sì
- Multinorm
- Sì
- Nota
- Con certificazione UL in combinazione con i relativi utensili, come ad esempio le macchine crimpatrici automatiche.
- Formato di consegna
- In bobina
- Confezione
- 4.000 pz.
- Peso netto
- 4 kg
- Peso lordo
- 0,46 kg
- Codice tariffa doganale
- 85369010
- EAN
- 4028177937963
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Descrizione prodotto
- Puntalino 0,5 mm2 x 8 mm AWG 20
- Approvazioni
- UL + C-UL (listed)