Per lo smaltimento dei resti di lavorazione direttamente sul posto di lavoro.
- Codice prodotto:
- AS 4051115
- Descrizione prodotto
- Per lo smaltimento degli scarti di lavorazione direttamente sul posto di lavoro.
- Vantaggi
- Fissaggio frontale senza compromettere lo spazio per le gambe
- Dati tecnici
- Dimensioni (L x A x P): 150 x 290 x 320 mm
- Capacità: 12 litri
- Materiale
- Plastica
- Colore
- Grigio scuro
- Parti incluse nella fornitura
- Cestino per scarti
Supporto
Materiale di fissaggio - Adatto per nr. d'ord.
- 4051.100
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,4 kg
- Peso lordo
- 2,3 kg
- Codice tariffa doganale
- 39211900
- EAN
- 4028177957503
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Descrizione prodotto
- Porta scarti per WS 540