Per il montaggio sul piano di lavoro, con dispositivo di bloccaggio.
- Codice prodotto:
- AS 4051105
- Descrizione prodotto
- Per il montaggio sul piano di lavoro, con dispositivo di bloccaggio.
- Vantaggi
- Illuminazione chiara, priva di abbagliamento e sfarfallio, omogenea e priva di ombre
- La temperatura di colore selezionabile tra bianco caldo, neutro e naturale favorisce la concentrazione e riduce i sintomi di affaticamento
- Eccellente fedeltà cromatica e contrasto elevato
- Braccio bilanciato a molla, in alluminio, con testa snodata 3D, per il posizionamento orientabile e regolabile della sorgente luminosa
- Dati tecnici
- Braccio basculante: lunghezza 970 mm
- Resa cromatica: 94 – 98 Ra
- Angolo del fascio: 100°
- Materiale
- Contenitore portalampada: alluminio
Controllo abbagliamento: Macrolon - Parti incluse nella fornitura
- Lampada da lavoro a LED
Materiale di fissaggio - Potenza nominale assorbita
- 26 W
- Lunghezza cavo di connessione
- 3 m
- Possibilità di collegamento
- Presa (CEE 7/16) con adattatore AC
- Tipo lampada
- 84 SMD LED
- Classe di isolamento
- III (SELV)
- Flusso luminoso
- 2.930 lm
- Adatto per nr. d'ord.
- 4051.100
- Range temperatura di esercizio
- -10 °C...40 °C
- Tensione nominale di esercizio
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Dimensioni
- Larghezza: 545 mm
Altezza: 90 mm
Profondità: 35 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2,5 kg
- Peso lordo
- 4,2 kg
- Codice tariffa doganale
- 94054990
- EAN
- 4028177957466
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Descrizione prodotto
- Lampada da lavoro LED per WS 540, dimmerabile, 230 V/50 Hz