Per il posizionamento sicuro di un mini-PC sul WS 540. Il supporto viene montato sul lato sinistro sotto il piano di lavoro.
- Codice prodotto:
- AS 4051110
- Descrizione prodotto
- Per il posizionamento sicuro di un mini-PC sul WS 540. Il supporto viene montato sul lato sinistro sotto il piano di lavoro.
- Dati tecnici
- Dimensioni (L x A x P): 70 x 235 x 200 mm
- Possibilità di regolazione individuale fino a 60 mm
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7016
- Parti incluse nella fornitura
- Porta PC mini
Materiale di fissaggio - Adatto per nr. d'ord.
- 4051.100
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,3 kg
- Peso lordo
- 4 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177957442
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Descrizione prodotto
- Porta mini PC per WS 540