Per il montaggio sul piano di lavoro del WS 540.
- Codice prodotto:
- AS 4051114
- Esecuzione
- 5 prese di alimentazione, con interruttore basculante (verde)
- Descrizione prodotto
- Per il montaggio sul piano di lavoro del WS 540.
- Vantaggi
- Accessibilità ergonomica grazie all'angolo di 45° sul piano di lavoro
- Materiale
- Profilo: alluminio
Alveoli delle prese: plastica - Parti incluse nella fornitura
- Canalina multipresa, cavo di collegamento e spina con contatto di terra
Materiale di fissaggio - Adatto per nr. d'ord.
- 4051.100
- Corrente nominale di esercizio
- 16 A
- Tensione nominale di esercizio
- 230 V, 50 Hz
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,7 kg
- Peso lordo
- 1,3 kg
- Codice tariffa doganale
- 85366990
- EAN
- 4028177957527
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Descrizione prodotto
- Presa Multipla per WS 540