Dispositivo di trasporto e sollevamento per armadi e batterie di armadi con larghezza fino a 4,80 m.
- Codice prodotto:
- AS 4050005
- Descrizione prodotto
- Dispositivo di trasporto e sollevamento per armadi e batterie di armadi con larghezza fino a 4,80 m.
- Vantaggi
- Facilita ulteriormente il montaggio degli zoccoli al di sotto degli armadi
- Facilità di trasporto degli armadi in batteria all'interno dell'officina o sul luogo di installazione
- Impiego flessibile per armadi elettrici di diverse profondità grazie alle forche regolabili
- Lavoro ergonomico (sollevamento e abbassamento) tramite manovella a coppia di serraggio
- Dati tecnici
- Dimensioni per carrello (L x A x P): = 750 x 1100 x 400 mm
- Funzionamento
- Trasporto di armadi in batteria con lunghezza massima di 4,80 m
- Profondità dell'armadio trasportabile: 400, 500, 600, 800 mm
- Sollevamento di armadi in batteria fino ad un'altezza di 230 mm e un peso di 1800 kg
- Parti incluse nella fornitura
- 2 carrelli di trasporto
- Carico
- 1.800 kg
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 180 kg
- Peso lordo
- 195 kg
- Codice tariffa doganale
- 84279000
- EAN
- 4028177957558
- ETIM 9
- EC001203
- ETIM 8
- EC001203
- ECLASS 8.0
- 21079190
- Descrizione prodotto
- Dispositivo di trasporto e sollevamento per armadi e batterie di armadi. Consente di montare facilmente gli zoccoli sotto i quadri elettrici e di trasportare in modo flessibile sistemi completi di quadri elettrici fino a 1,8t.Le forche regolabili consentono di trasportare armadi VX con profondità 400, 500, 600 e 800 mm.
- Descrizioni
- Dichiarazione di conformità
- Documentazione
- Istruzioni