Contenitori di derivazione KL senza flange

Codice prodotto: KL 1510510

Cassetta verniciata con coperchio in lamiera d'acciaio, senza flangia. Grado di protezione IP 66.

Codice prodotto:
KL 1510510
Materiale
Contenitore: lamiera d'acciaio
Coperchio: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Superficie
Contenitore e coperchio: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Contenitore con coperchio
Chiusura rapida, incluse bussole in plastica
Protection category NEMA
NEMA 4
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 66
Codice IK
IK08
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 300 mm
Profondità: 120 mm
Spessore coperchio
1,25 mm
Spessore contenitore
1,38 mm
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Confezione
1 pz.
Peso netto
6,513 kg
Peso lordo
6,856 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177251229
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
KL Contenitore di derivazione, LxAxP: 600 x 300 x 120 mm, lamiera d'acciaio, senza piastra di montaggio, con coperchio, senza flangia
Approvazioni
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione del costruttore
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Dettagli costruttivi