Cassetta verniciata con coperchio in lamiera d'acciaio, senza flangia. Grado di protezione IP 66.
- Codice prodotto:
- KL 1516510
- Materiale
- Contenitore: lamiera d'acciaio
Coperchio: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato - Superficie
- Contenitore e coperchio: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore con coperchio
Chiusura rapida, incluse bussole in plastica - Protection category NEMA
- NEMA 4
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 66
- Codice IK
- IK08
- Dimensioni
- Larghezza: 200 mm
Altezza: 200 mm
Profondità: 80 mm - Spessore coperchio
- 1,25 mm
- Spessore contenitore
- 1,25 mm
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,586 kg
- Peso lordo
- 1,786 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177251281
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
- KL Contenitore di derivazione, LxAxP: 200 x 200 x 80 mm, lamiera d'acciaio, senza piastra di montaggio, con coperchio, senza flangia
- Documentazione
- Istruzioni
- Safety instructions