- Codice prodotto:
- KL 1530510
- Materiale
- Contenitore: lamiera d'acciaio
Coperchio: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
- Superficie
- Contenitore e coperchio: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore con coperchio
Chiusura rapida, incluse bussole in plastica
Flange cieche in lamiera d'acciaio con guarnizioni e materiale di fissaggio
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 55
- Codice IK
- IK08
- Dimensioni
- Larghezza: 300 mm
Altezza: 150 mm
Profondità: 120 mm
- Spessore coperchio
- 1,25 mm
- Spessore contenitore
- 1,25 mm
- Flange
- : 1 + 1
Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2,424 kg
- Peso lordo
- 2,624 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177251366
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
-
KL Contenitore di derivazione, LxAxP: 300 x 150 x 120 mm, lamiera d'acciaio, senza piastra di montaggio, con coperchio, flangia