Contenitori di derivazione KL con flange

Codice prodotto: KL 1531510

Cassetta verniciata con coperchio in lamiera d'acciaio, con flangia. Grado di protezione IP 55.

Codice prodotto:
KL 1531510
Materiale
Contenitore: lamiera d'acciaio
Coperchio: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Superficie
Contenitore e coperchio: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Contenitore con coperchio
Chiusura rapida, incluse bussole in plastica
Flange cieche in lamiera d'acciaio con guarnizioni e materiale di fissaggio
Protection category NEMA
NEMA 12
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 55
Codice IK
IK08
Dimensioni
Larghezza: 300 mm
Altezza: 200 mm
Profondità: 120 mm
Spessore coperchio
1,25 mm
Spessore contenitore
1,25 mm
Flange
: 1 + 1
Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Confezione
1 pz.
Peso netto
3 kg
Peso lordo
3,119 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177251373
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
KL Contenitore di derivazione, LxAxP: 300 x 200 x 120 mm, lamiera d'acciaio, senza piastra di montaggio, con coperchio, flangia
Approvazioni
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Safety instructions
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Dettagli costruttivi