Contenitori PK in PRFV senza fori pretranciati

Codice prodotto: PK 9505000

Contenitore a parete in policarbonato rinforzato con fibre di vetro. Grado di protezione IP 66. La chiusura rapida del coperchio consente di risparmiare tempo pdurante le operazioni di manutenzione. Sicuro grazie al materiale autoestinguente.

Codice prodotto:
PK 9505000
Esecuzione
Contenitore PK chiuso con coperchio
Descrizione prodotto
Utilizzo nel campo di temperatura ambiente: -35 °C...+80 °C. Le temperature indicate possono essere limitate dai dispositivi installati.
Materiale
Contenitori: policarbonato rinforzato con fibre di vetro
Coperchio grigio: policarbonato rinforzato con fibre di vetro, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Viti del coperchio: poliammide
Tappi di chiusura: polietilene
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Contenitore con coperchio
Viti del coperchio
Tappi di chiusura per i fori di fissaggio a parete
Dimensioni
Larghezza: 94 mm
Altezza: 94 mm
Profondità: 81 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 4X
Codice IK
IK08
Range temperatura di esercizio
-35 °C...80 °C
Materiale di base
Policarbonato
Confezione
6 pz.
Peso netto
1,32 kg
Peso lordo
1,441 kg
Codice tariffa doganale
84879090
EAN
4028177139138
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
PK contenitore Policarbonato di Derivazione 94X94X81
Approvazioni
C-UL
DNV
UL
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Fogli di dati
Dettagli costruttivi