Contenitori PK in PRFV senza fori pretranciati

Codice prodotto: PK 9517100

Contenitore a parete in policarbonato rinforzato con fibre di vetro. Grado di protezione IP 66. La chiusura rapida del coperchio consente di risparmiare tempo pdurante le operazioni di manutenzione. Sicuro grazie al materiale autoestinguente.

Codice prodotto:
PK 9517100
Esecuzione
Contenitore PK con coperchio trasparente
Descrizione prodotto
Utilizzo nel campo di temperatura ambiente: -35 °C...+80 °C. Le temperature indicate possono essere limitate dai dispositivi installati.
Materiale
Contenitori: policarbonato rinforzato con fibre di vetro
Coperchio trasparente: policarbonato, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Viti del coperchio: poliammide
Tappi di chiusura: polietilene
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Contenitore con coperchio
Viti del coperchio
Tappi di chiusura per i fori di fissaggio a parete
Dimensioni
Larghezza: 182 mm
Altezza: 180 mm
Profondità: 90 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 4X
Codice IK
IK08
Range temperatura di esercizio
-35 °C...80 °C
Materiale di base
Policarbonato
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,6 kg
Peso lordo
0,635 kg
Codice tariffa doganale
84879090
EAN
4028177139633
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
PK contenitore Policarbonato di Derivazione 182X180X90
Approvazioni
C-UL
DNV
UL
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Fogli di dati
Dettagli costruttivi