Contenitore a parete in policarbonato rinforzato con fibre di vetro. Grado di protezione IP 66. La chiusura rapida del coperchio consente di risparmiare tempo pdurante le operazioni di manutenzione. Sicuro grazie al materiale autoestinguente.
- Codice prodotto:
- PK 9520100
- Esecuzione
- Contenitore PK con coperchio trasparente
- Descrizione prodotto
- Utilizzo nel campo di temperatura ambiente: -35 °C...+80 °C. Le temperature indicate possono essere limitate dai dispositivi installati.
- Materiale
- Contenitori: policarbonato rinforzato con fibre di vetro
Coperchio trasparente: policarbonato, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Viti del coperchio: poliammide
Tappi di chiusura: polietilene - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore con coperchio
Viti del coperchio
Tappi di chiusura per i fori di fissaggio a parete - Dimensioni
- Larghezza: 254 mm
Altezza: 180 mm
Profondità: 90 mm - Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Codice IK
- IK08
- Range temperatura di esercizio
- -35 °C...80 °C
- Materiale di base
- Policarbonato
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,701 kg
- Peso lordo
- 0,801 kg
- Codice tariffa doganale
- 84879090
- EAN
- 4028177139756
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
- PK contenitore Policarbonato di Derivazione 254X180X90