Contenitore da parete in policarbonato rinforzato con fibre di vetro. Grado di protezione IP 66. La chiusura rapida del coperchio consente di risparmiare tempo per la manutenzione. Sicuro grazie al materiale autoestinguente.
- Codice prodotto:
- PK 9508050
- Esecuzione
- Contenitore PK chiuso con coperchio
- Materiale
- Contenitori: policarbonato rinforzato con fibre di vetro
Coperchio: policarbonato rinforzato con fibre di vetro, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Viti del coperchio: poliammide
Tappi di chiusura: polietilene - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore con coperchio
Viti del coperchio
Tappi di chiusura per i fori di fissaggio a parete - Dimensioni
- Larghezza: 130 mm
Altezza: 94 mm
Profondità: 57 mm - Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Codice IK
- IK08
- Ingresso cavi (numero x Ø)
- M16/M20
- Numero fori pretranciati a passo metrico
- 10 x M16/M20
- Range temperatura di esercizio
- -35 °C...80 °C
- Materiale di base
- Policarbonato
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 0,8 kg
- Peso lordo
- 0,86 kg
- Codice tariffa doganale
- 84879090
- EAN
- 4028177490192
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
- PK contenitore Policarbonato di Derivazione 130X94X57